进入商城

Novolink智能功能模块SFM1-A11.1;10250386

产品型号: SFM1-A11.1
订货号: 10250386
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 230(g)
参考尺寸: 45mm×48.5mm×84.2mm
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
额定控制电源电压: 24V DC
外壳材料: UL 94 V0
防护等级: IP20
会员价: ¥2484.25
参考价: ¥2484.25
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Novolink智能模块
  • 商品编号:10250386
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服