进入商城

S800系列高分断微型断路器S803HV-C32;10176162

产品型号: S803HV-C32
订货号: 10176162
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 720(g)
参考尺寸: 81mmx82.5mmx142mm
商品简介:
原产地国: Switzerland
  • 扩展参数
极数: 3
脱扣特性: C
额定工作电压: 580/1000 VAC
额定工作电流: 32 A
脱扣器类型: 热磁脱扣器
触头位置指示: ON / OFF / TRIP
额定极限短路分断容量 (Icu): (580 / 1000 V AC) 4 kA
额定服务短路分断容量 (Ics): (580 / 1000 V AC) 2.5 kA
额定冲击耐受电压 (Uimp): 8 kV
防护等级: IP20
环境温度: 运行 -25...60 °C
会员价: ¥2483.72
参考价: ¥2483.72
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:S800系列
  • 商品编号:10176162
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服