进入商城

电子启动器HF0.6-DOLE-24VDC;10250269

产品型号: HF0.6-DOLE-24VDC
订货号: 10250269
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 205(g)
参考尺寸: 113.6mm×106.8mm×22.6mm
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
控制电压: 24VDC
启动方式: 直接启动
额定运行功率(AC-53a): 0.18 kW
额定工作电压Ue: 500V AC
额定工作电流(AC-53a): 0.6 A
额定工作电流(AC-51): 0.6 A
设定范围: 0.075~0.6 A
额定频率: 50/60 Hz
跳闸等级: 10A
极数: 3
机械寿命: 10000 次
电气寿命: 3000 万次
是否带过载保护: Y
是否带紧急停车: Y
会员价: ¥2851.19
参考价: ¥2851.19
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:HF系列电子启动器
  • 商品编号:10250269
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服