进入商城

导轨按钮E215-16-11G;10101476

产品型号: E215-16-11G
订货号: 10101476
单包数量: 10
库存: 13    上海: 13
最小起订量: 1
单品重量: 49(g)
参考尺寸: 9mm×85mm×67.5mm(93mm)
商品简介:
原产地国: Switzerland
  • 扩展参数
产品功能: 按钮
颜色: 蓝色
防护等级: IP20
额定工作电压: 250 V
极数: 2
辅助触点CO (SPDT)数量: 0
主触点NC数量: 1
主触点NO数量: 1
额定电流 (In): 16 A
会员价: ¥1403.80
参考价: ¥1403.80
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:导轨按钮
  • 商品编号:10101476
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服