进入商城

带灯按钮E217-16-10D;10101462

产品型号: E217-16-10D
订货号: 10101462
单包数量: 10
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 53(g)
参考尺寸: 9mm×85mm×67.5mm(93mm)
商品简介:
原产地国: Switzerland
  • 扩展参数
产品功能: 带灯按钮
颜色: 绿色
防护等级: IP20
电压范围: 115 ... 250 V AC
额定工作电压: 250 V
极数: 1
辅助触点CO (SPDT)数量: 0
LED数: 1
主触点NC数量: 0
主触点NO数量: 1
额定电流 (In): 16 A
会员价: ¥1479.51
参考价: ¥1479.51
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:导轨按钮
  • 商品编号:10101462
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服