进入商城

导轨指示灯E219-B;10101426

产品型号: E219-B
订货号: 10101426
单包数量: 10
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 43(g)
参考尺寸: 9mm×85mm×58mm(93mm)
商品简介:
原产地国: Switzerland
  • 扩展参数
产品功能: 指示灯
颜色: 白色
防护等级: IP20
电压范围: 115 ... 250 V AC
额定工作电压: 115 ... 230 V
LED数: 1
额定电压 (Ur): 250 V
会员价: ¥1033.16
参考价: ¥1033.16
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:导轨指示灯
  • 商品编号:10101426
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服