进入商城

转换开关E214-16-101;10101414

产品型号: E214-16-101
订货号: 10101414
单包数量: 10
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 44(g)
参考尺寸: 9mm×85mm×67.5mm(93mm)
商品简介:
原产地国: Switzerland
  • 扩展参数
产品功能: 转换开关
防护等级: IP20
额定工作电压: 250 V
极数: 1
辅助触点CO (SPDT)数量: 1
主触点NC数量: 0
主触点NO数量: 0
额定电流 (In): 16 A
额定电压 (Ur): 250 V
会员价: ¥1565.05
参考价: ¥1565.05
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:E210系列
  • 商品编号:10101414
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服