进入商城

安全变压器TM-S 160/12-24 P;10117882

产品型号: TM-S 160/12-24 P
订货号: 10117882
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 2.685(kg)
参考尺寸: 100mm×105mm×90mm
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
产品功能: 单相控制及安全变压器
供电: 160 V·A
辅助电压: 12-24 V AC
会员价: ¥1316.13
参考价: ¥1316.13
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:TM-S安全变压器
  • 商品编号:10117882
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服