进入商城

隔离变压器TM-I 100/115-230 P;10117867

产品型号: TM-I 100/115-230 P
订货号: 10117867
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 2(kg)
参考尺寸: 86mm×87mm×87mm
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
产品功能: 单相控制及隔离变压器
供电: 100 V·A
辅助电压: 115-230 V AC
会员价: ¥1338.43
参考价: ¥1338.43
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:TM-I隔离变压器
  • 商品编号:10117867
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服