进入商城

控制变压器TM-C 1600/115-230;10117848

产品型号: TM-C 1600/115-230
订货号: 10117848
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 21.2(kg)
参考尺寸: 200mm×163mm×200mm
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
产品功能: 单相控制变压器
供电: 1600 V·A
辅助电压: 115-230 V AC
会员价: ¥5702.45
参考价: ¥5702.45
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:TM-C控制变压器
  • 商品编号:10117848
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服