进入商城

进口Emax空气断路器E4H/E 4000 PR122/P-LI Iu=4000A 3p F HR;10236831

产品型号: E4H/E 4000 PR122/P-LI Iu=4000A 3p F HR
订货号: 10236831
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 暂未设置
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
壳架等级: E4
壳架电流: 4000 A
额定电流 (In): 4000 A
额定电压 (Ur): 690 V
保护类型: 两段保护 LI
极数: 3
安装方式: 固定式
接线方式: 水平后接线
辅助触点: 4CO
电气寿命: 10000
机械寿命: 25000
会员价: ¥182798.91
参考价: ¥182798.91
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Emax系列断路器
  • 商品编号:10236831
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服