进入商城

微型断路器SE202-C63;10236136

产品型号: SE202-C63
订货号: 10236136
单包数量: 1
库存: 895    北京: 955
最小起订量: 1
单品重量: 230(g)
参考尺寸: 35mm×85mm×69mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 2
脱扣特性: C
额定电压: 230/400 V
额定工作电流: 63 A
额定短路分断能力(Icn): 6 kA
脱扣器类型: 热磁脱扣
额定冲击耐受电压 (Uimp): 4 kV
电气寿命: 10000
机械寿命: 20000
防护等级: IP20
环境温度: -25 ... 55 °C
储存温度: -40 ... 70 °C
会员价: ¥151.53
参考价: ¥151.53
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:SE200系列
  • 商品编号:10236136
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服