进入商城

AF系列交流接触器AF26Z-40-00-21*24-60V AC/20-60V DC;10111660

产品型号: AF26Z-40-00-21*24-60V AC/20-60V DC
订货号: 10111660
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 400(g)
参考尺寸: 45mm×101mm×86mm
商品简介:
原产地国: France
  • 扩展参数
接触器主极极数: 4
常开主触点数量: 4
常闭主触点数量: 0
常开辅助触点数量: 0
常闭辅助触点数量: 0
控制电压: 24-60V AC/20-60V DC
额定工作电流 AC-1 (Ie): 45A
额定工作电流 AC-3 (Ie): 22A
额定工作电压: 690V
会员价: ¥981.13
参考价: ¥981.13
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:AF系列接触器
  • 商品编号:10111660
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服