进入商城

AF系列交流接触器AF265B-30-22RT-12 48-130V50/60HZ-DC;10221588

产品型号: AF265B-30-22RT-12 48-130V50/60HZ-DC
订货号: 10221588
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 3.9(kg)
参考尺寸: 140mm×180mm×225mm
商品简介:
原产地国: Sweden
  • 扩展参数
接触器主极极数: 3
常开主触点数量: 3
常闭主触点数量: 0
常开辅助触点数量: 2
常闭辅助触点数量: 2
控制电压: 48-130V50/60HZ-DC
额定工作电流 AC-1 (Ie): 350A
额定工作电流 AC-3 (Ie): 265A
额定工作电压: 1000V
会员价: ¥12834.35
参考价: ¥12834.35
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:AF系列接触器
  • 商品编号:10221588
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服