进入商城

AF系列交流接触器AF26-40-00-13*100-250V AC/DC;10111663

产品型号: AF26-40-00-13*100-250V AC/DC
订货号: 10111663
单包数量: 1
库存: 133   
最小起订量: 1
单品重量: 360(g)
参考尺寸: 45mm×101mm×86mm
商品简介:
原产地国: France
  • 扩展参数
接触器主极极数: 4
常开主触点数量: 4
常闭主触点数量: 0
常开辅助触点数量: 0
常闭辅助触点数量: 0
控制电压: 100-250V AC/DC
额定工作电流 AC-1 (Ie): 45A
额定工作电流 AC-3 (Ie): 22A
额定工作电压: 690V
会员价: ¥797.71
参考价: ¥797.71
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:AF系列接触器
  • 商品编号:10111663
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服