进入商城

AF系列交流接触器AF116B-30-22-11 24-60V50/60HZ-DC;10221551

产品型号: AF116B-30-22-11 24-60V50/60HZ-DC
订货号: 10221551
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 1.55(kg)
参考尺寸: 90mm×126mm×150mm
商品简介:
原产地国: Sweden
  • 扩展参数
接触器主极极数: 3
常开主触点数量: 3
常闭主触点数量: 0
常开辅助触点数量: 2
常闭辅助触点数量: 2
控制电压: 24-60V50/60HZ-DC
额定工作电流 AC-1 (Ie): 160A
额定工作电流 AC-3 (Ie): 116A
额定工作电压: 690V
会员价: ¥5957.90
参考价: ¥5957.90
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:AF系列接触器
  • 商品编号:10221551
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服