进入商城

机械连锁VH800;82204584

产品型号: VH800
订货号: 82204584
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 6(kg)
参考尺寸: 580mm×295mm×40mm
商品简介:
原产地国: Bulgaria
  • 扩展参数
附件功能: 机械连锁
适用产品系列: EH系列
常开辅助触点数量: 待补充
常闭辅助触点数量: 待补充
会员价: ¥6064.28
参考价: ¥6064.28
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:接触器附件
  • 商品编号:82204584
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服