进入商城

交流接触器浪涌抑制器RT5/150 77-150VDC;10099039

产品型号: RT5/150 77-150VDC
订货号: 10099039
单包数量: 2
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 15(g)
参考尺寸: 30.25mm×32.4mm×10.5mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
附件功能: 浪涌抑制器
适用产品系列: ASL09/ASL12/ASL16/VASL09/VASL12/VASL16/NSL
控制电压: 77 ...150 V DC
会员价: ¥280.40
参考价: ¥280.40
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:接触器附件
  • 商品编号:10099039
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服