进入商城

Emax2框架断路器E2.2S-A 1200 Ekip Dip LSI 3P WMP NST110;10227936

产品型号: E2.2S-A 1200 Ekip Dip LSI 3P WMP NST110
订货号: 10227936
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 49(kg)
参考尺寸: 317mm×425mm×393mm
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
壳架等级: E2.2
额定电流 (In): 1200 A
额定电压 (Ur): 600 V
极数: 3
保护类型: 三段保护 LSI
安装方式: 抽出式
电气寿命: 15000
机械寿命: 25000
会员价: ¥62971.87
参考价: ¥62971.87
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Emax2系列
  • 商品编号:10227936
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服