进入商城

电流互感器CTPROXT60;10225358

产品型号: CT PRO XT 60
订货号: 10225358
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 320(g)
参考尺寸: 45mm×26.5mm×69mm
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
产品功能: 电流互感器
额定截面: 20 x 10 mm
防护等级: IP30
安装类型: 穿过安装
会员价: ¥520.14
参考价: ¥520.14
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:附件
  • 商品编号:10225358
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服