进入商城

建筑用接触器ESB63-20N-01;10228825

产品型号: ESB63-20N-01
订货号: 10228825
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 370(g)
参考尺寸: 54mm×85mm×65mm
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
接触器主极极数: 2
常闭主触点数量: 0
常开主触点数量: 2
宽度(模数): 3
额定控制电路电压 (Uc): 24 V
额定工作电压: 主回路220V DC/400V AC
额定频率 (f): 控制回路400 Hz/50 Hz/60 Hz/DC,主回路50 Hz/60 Hz/DC
额定工作电流 AC-1 (Ie): (NO) 63 A
额定工作功率 AC-1 (Pe): 单相 (230 V) 14.5 kW
额定工作电流 AC-7a (Ie): (NO) 63 A
额定工作功率 AC-7a (Pe): 单相 (230 V) 14.5 kW
额定工作电流 AC-3 (Ie): 单相(230 V) NO 30 A
额定工作功率 AC-3 (Pe): 单相 (230 V) NO 5 kW
额定工作电流 AC-7b (Ie): 单相(230 V) NO 30 A
额定工作功率 AC-7b (Pe): 单相 (230 V) NO 5 kW
额定功率UL/CSA: 单相(220 ... 240 V AC) NO 5 Hp / 单相(440 ... 480 V AC) NO 7.5 Hp
额定冲击耐受电压 (Uimp): 6 kV
额定绝缘电压 (Ui): 500 V
防护等级: IP20
电气寿命: AC-1 (NO) 10万次 / AC-3 (NO) 24万次 / AC-7a (NO) 10万次 / AC-7b (NO) 24万次
机械寿命: 1百万次
周围环境温度: 运行-25 ... +55 °C / 储存 -40 ... +80 °C
允许的最高工作海拔: 2000 m
会员价: ¥916.36
参考价: ¥916.36
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:ESB系列建筑用接触器
  • 商品编号:10228825
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服