进入商城

浪涌保护器插拔模块OVR T2 40-275 C QS;10230671

产品型号: OVR T2 40-275 C QS
订货号: 10230671
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 120(g)
参考尺寸: 17.6mm×57mm×55.6mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
模数: 1
保护极数: 1
避雷器类别: Ⅱ级
试验波形: 8/20μs
标称放电电流In: 20 kA
最大放电电流Imax: 40 kA
最大持续工作电压 (Uc): /(L-PE) 275 V/(L-L) 275 V/(L-N) 275 V/(N-PE) - V
电压保护等级 ( Up): /(L-N) 1.25 kV
符合标准: IEC 61643-11 / EN 61643-11
会员价: ¥452.77
参考价: ¥452.77
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:OVR T2系列
  • 商品编号:10230671
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服