进入商城

复合型浪涌保护器插拔模块OVR T1-T2 12.5-440s C QS;10225591

产品型号: OVR T1-T2 12.5-440s C QS
订货号: 10225591
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 160(g)
参考尺寸: 35.4mm×57mm×67mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
模数: 2
保护极数: 1
试验类别: Ⅰ - Ⅱ类试验
避雷器类别: III
试验波形: 10/350μs
标称放电电流In: 20 kA
最大放电电流Imax: 80 kA
冲击电流Iimp: (10 / 350 µs) 12.5 kA
最大持续工作电压 (Uc): (L-PE) 440 V/(L-L) 440 V/(L-N) 440 V/(N-PE) - V
电压保护等级 ( Up): (L-N) 1.9 kV/(N-PE) - kV/(L-PE) 1.9 kV
安装方式: 插入安装
符合标准: IEC 61643-11 / EN 61643-11
会员价: ¥1342.77
参考价: ¥1342.77
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:OVR T1-T2系列
  • 商品编号:10225591
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服