进入商城

XT系列塑壳断路器XT2S 125 TMA 100-500..1000 3p F F UL/CSA;10225679

产品型号: XT2S 125 TMA 100-500..1000 3p F F UL/CSA
订货号: 10225679
单包数量: 1
库存: 9   
最小起订量: 1
单品重量: 1.1(kg)
参考尺寸: 90mmx130mmx82.5mm
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
极数: 3
额定电压: 600 V AC / 500 V DC
脱扣器类型: 热磁可调
应用场合: 配电
电流设置范围: 70…100 A
壳架电流: 125 A
额定电流: 100 A
额定极限短路分断能力Icu: 35 kA /480 V AC, 22 kA / 600 V AC
安装方式: 固定式
端子接线方式: 前接线
标准: UL
机械寿命: 2.5万次
电气寿命: 8000次
环境温度: 运行-25 ... +70 °C/储存-40 ... +70 °C
会员价: ¥2021.66
参考价: ¥2021.66
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Tmax XT系列
  • 商品编号:10225679
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服