进入商城

机械安全产品 手持终端FIXA Handheld terminal AS-i/Statusbus;10186861

产品型号: FIXA Handheld terminal AS-i/Statusbus
订货号: 10186861
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 190(g)
参考尺寸: 31mm×146mm×73mm
商品简介:
原产地国: Estonia
  • 扩展参数
功能: 手持终端
适用于: Pluto AS-i v2/Pluto A20 v2/Pluto B20 v2/Pluto B22/Pluto B42 AS-i/Pluto B46 v2/Pluto D20/Pluto D20 (H
会员价: ¥10434.18
参考价: ¥10434.18
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:机械安全产品附件
  • 商品编号:10186861
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服