进入商城

切换电容用交流接触器UA50-30-00* 110V50/110-120V60HZ;10092780

产品型号: UA50-30-00* 110V50/110-120V60HZ
订货号: 10092780
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 1.16(kg)
参考尺寸: 70mm×108mm×110mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
接触器主极极数: 3
常开主触点数量: 3
控制电压(V): 50Hz 110V / 60Hz 110-120V
额定电压(AC): 690V
额定工作电流 (Ie): 50A
允许的最高工作海拔: 3000m
机械寿命: 1000万
会员价: ¥1086.12
参考价: ¥1086.12
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:UA系列切换电容用接触器
  • 商品编号:10092780
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服