进入商城

三相配电箱塑壳断路器安装套件MCU-B2×18T;10223214

产品型号: MCU-B2×18T
订货号: 10223214
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 2.35(kg)
参考尺寸: 425mm×349mm×2.35mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
颜色: 白色,RAL 9016
底箱材质: 金属
面盖材质: 金属
会员价: ¥166.95
参考价: ¥166.95
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:附件
  • 商品编号:10223214
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服