进入商城

三相配电箱面板MCU-B1×18P;10223212

产品型号: MCU-B1×18P
订货号: 10223212
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 560(g)
参考尺寸: 425mm×174mm×11.5mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
颜色: 白色,RAL 9016
底箱材质: 金属
面盖材质: 金属
会员价: ¥57.94
参考价: ¥57.94
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:附件
  • 商品编号:10223212
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服