进入商城

三相配电箱MCU-F2×18C 160;10223203

产品型号: MCU-F2×18C 160
订货号: 10223203
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 16.9(kg)
参考尺寸: 581mm×543mm×136mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
颜色: 白色,RAL 9016
底箱材质: 金属
面盖材质: 金属
安装方式: 暗装
会员价: ¥1000.06
参考价: ¥1000.06
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:MCU多排配电箱
  • 商品编号:10223203
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服