进入商城

模拟电压表VLM1-500;10066908

产品型号: VLM1-500
订货号: 10066908
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 100(g)
参考尺寸: 52.5mm×85mm×0.060m
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
产品功能: 模拟电压表
防护等级: IP20
测量范围: 0...500 V
安装类型: DIN导轨
电压范围: 500 V AC
会员价: ¥497.39
参考价: ¥497.39
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:电压表
  • 商品编号:10066908
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服