进入商城

OFA系列熔芯OFAFC0GG160HD;10157660

产品型号: OFAFC0GG160HD
订货号: 10157660
单包数量: 1
库存: 27   
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 暂未设置
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
额定电压: 690V
额定电流: 160A
分断能力: 80kA
熔断指示:
型式: gG型
会员价: ¥79.50
参考价: ¥79.50
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:OFA系列熔断器
  • 商品编号:10157660
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服