进入商城

配电箱附件INNERDOORSIZE1;10183167

产品型号: INNERDOORSIZE1
订货号: 10183167
单包数量: 4
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 538(g)
参考尺寸: 250mm×300mm×180mm
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
颜色: 灰色
材料: 塑料
表面处理: 未处理
防护等级: IP40
会员价: ¥1658.30
参考价: ¥1658.30
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:附件
  • 商品编号:10183167
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服