进入商城

中间继电器CR-P024TRI1;10186297

产品型号: CR-P024TRI1
订货号: 10186297
单包数量: 10
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 11(g)
参考尺寸: 12.7mm×15.7mm×29mm
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
输出触点: Triac
额定控制供电电压 (Us): 10-32 V DC
输出电流: 3 A - 275 V AC
安装方式: 底座插拔安装/PCB焊接
线圈额定频率: DC
防护等级: IP 67
会员价: ¥2537.98
参考价: ¥2537.98
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:CR-P系列中间继电器
  • 商品编号:10186297
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服