进入商城

工业控制箱SPM-86D200;10103694

产品型号: SPM-86D200
订货号: 10103694
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 800mm×600mm×200mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
颜色: RAL-7032(浅灰白)
底箱材质: 金属
面盖材质: 金属
安装方式: 明装
会员价: ¥2294.37
参考价: ¥2294.37
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:SPM工业控制箱
  • 商品编号:10103694
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服