进入商城

按钮指示灯LED集成灯座MLBL-07Y;10090111

产品型号: MLBL-07Y
订货号: 10090111
单包数量: 10
库存: 9    广州: 9
最小起订量: 1
单品重量: 10(g)
参考尺寸: 0.044m×0.01m×0.035m
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
产品功能: LED集成灯座
适用于: MP/MPD/MPM/KP6/MPET/MPEP/MPEK/MPMT/MPMP/M2SS/M3SS/MTS/MJS
颜色: 黄色
额定工作电压: 230 V AC
额定电流 (In): 9.5 mA
安装类型: 前端安装
会员价: ¥272.10
参考价: ¥272.10
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:按钮指示灯附件及工具
  • 商品编号:10090111
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服