进入商城

OFA系列熔芯OFAFC2AR550;10158267

产品型号: OFAFC2AR550
订货号: 10158267
单包数量: 1
库存: 11   
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 150mm×71mm×55mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
额定电流: 550A
型式: 快熔
保护对象: 半导体
会员价: ¥1317.03
参考价: ¥1317.03
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:OFA系列熔断器
  • 商品编号:10158267
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服