进入商城

微型接触器浪涌抑制器RV-BC6/60 24-60VAC/DC;82205768

产品型号: RV-BC6/60 24-60VAC/DC
订货号: 82205768
单包数量: 1
库存: 438    上海: 438
最小起订量: 1
单品重量: 5(g)
参考尺寸: 21mm×11.5mm×12mm
商品简介:
原产地国: Czech Republic
  • 扩展参数
附件功能: 浪涌抑制器
适用产品系列: BC6/(T)BC7/(T)KC6/VBC6/VBC6A/VBC7/VBC7A
额定绝缘电压 (Ui): 690 V
会员价: ¥114.51
参考价: ¥114.51
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:接触器附件
  • 商品编号:82205768
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服