进入商城

微型接触器可逆连接套件BSM 6-30;82202092

产品型号: BSM 6-30
订货号: 82202092
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 10(g)
参考尺寸: 53mm×17mm×15mm
商品简介:
原产地国: Bulgaria
  • 扩展参数
附件功能: 可逆连接套件
适用产品系列: VB(C)6/(V)B6A/VB©7/(V)B7A
额定绝缘电压 (Ui): 690 V
会员价: ¥40.77
参考价: ¥40.77
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:接触器附件
  • 商品编号:82202092
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服