进入商城

接触器电子定时器TEF5-OFF;10134146

产品型号: TEF5-OFF
订货号: 10134146
单包数量: 1
库存: 0    北京: 96 广州: 10
最小起订量: 1
单品重量: 65(g)
参考尺寸: 44mm×40.5mm×62.5mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
适用于: AX09/AX12/AX18/AX25/AX32/AX40/AX50/AX65/AX80
附件功能: 电子定时器
辅助触点NC数量: 1
辅助触点NO数量: 1
适用产品系列: AX09-AX80
约定发热电流(自由空气) (Ith): (40 °C) 5 A
常开辅助触点数量: 0
常闭辅助触点数量: 0
控制电压: 24 …240V 50/60Hz或DC
额定绝缘电压 (Ui): 400 V
额定工作电流AC-15 (Ie): (220 / 240 V) 1.5 A,(24 / 127 V) 3 A
额定工作电流 DC-13 (Ie): (24 V) 1 A / 24 W
最高电气切换频率: (AC-15) 1200 次/小时,(DC-13) 900 次/小时
最高机械切换频率: 1800 次/小时
防护等级: IP20
允许的最高工作海拔: 2000 m
会员价: ¥382.96
参考价: ¥382.96
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:接触器附件
  • 商品编号:10134146
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服