进入商城

交流接触器机械及电气连锁VE5-1;82201430

产品型号: VE5-1
订货号: 82201430
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 76(g)
参考尺寸: 15mm×68mm×70mm
商品简介:
原产地国: India
  • 扩展参数
附件功能: 机械及电气连锁
适用产品系列: AX09/AX12/AX18/AX25/AX32/AX40
常闭辅助触点数量: 2
额定工作电压: 690V
额定工作电流AC-15 (Ie): 4A
额定工作电流 DC-13 (Ie): 0.3A
会员价: ¥204.39
参考价: ¥204.39
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:接触器附件
  • 商品编号:82201430
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服