进入商城

交流接触器浪涌抑制器RC5-1/133 50-133V AC;10099046

产品型号: RC5-1/133 50-133V AC
订货号: 10099046
单包数量: 2
库存: 314   
最小起订量: 1
单品重量: 30(g)
参考尺寸: 30.25mm×32.4mm×10.5mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
附件功能: 浪涌抑制器
适用产品系列: AS09/AS12/AS16/VAS09/VAS12/VAS16/NS/AX09/AX12/AX18/AX25/AX32/AX40/NX
控制电压: 50 ...133 V DC
会员价: ¥165.23
参考价: ¥165.23
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:接触器附件
  • 商品编号:10099046
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服