进入商城

交流接触器前装辅助触点CE5-10W0.1;10078466

产品型号: CE5-10W0.1
订货号: 10078466
单包数量: 1
库存: 24   
最小起订量: 1
单品重量: 20(g)
参考尺寸: 9.8mm×46.8mm×32.5mm
商品简介:
原产地国: Czech Republic
  • 扩展参数
附件功能: 前装辅助触点
适用产品系列: AF09/AF12/AF16/AF26/AF30/AF38/AF40/AF52/AF65/AF80/AF96/NF/A9/A12/A16/A26/A30/A40/A50/A63/A75/A95/A11
常开辅助触点数量: 1
会员价: ¥242.29
参考价: ¥242.29
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:接触器附件
  • 商品编号:10078466
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服