进入商城

接触器式中间继电器NSL44E-88M*220VDC;10084460

产品型号: NSL44E-88M*220VDC
订货号: 10084460
单包数量: 20
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 320(g)
参考尺寸: 45mm×100.2mm×68mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
辅助触点NO数量: 4
辅助触点NC数量: 4
额定工作电压: 690 V
额定频率 (f): 50 / 60 Hz
约定发热电流(自由空气) (Ith): (40 °C) 10 A
额定工作电流 AC-15 (Ie): (220 / 240 V) 4 A
额定不间断电流 (Icw): (0.1 s) 140 A / (1 s) 100 A
额定控制电路电压 (Uc): DC 220 V
最高电气切换频率: (AC-15) 1200次/h,(DC-13) 900次/h
额定工作电流 DC-13 (Ie): (24 V) 6 A / 144 W
额定绝缘电压 (Ui): 690 V
额定冲击耐受电压 (Uimp): 6 kV
最高机械切换频率: 3600 次/h
端子类型: 螺钉端子
防护等级: IP20
周围环境温度: 储存 -60 ... +80 °C / 运行 -40 ... +70 °C
允许的最高工作海拔: 3000 m
会员价: ¥11072.19
参考价: ¥11072.19
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:NS系列接触器式中间继电器
  • 商品编号:10084460
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服