进入商城
0

NF系列接触器式中间继电器NFZB40ERT-22 48-130V50/60HZ-DCy;10158073

产品型号: NFZB40ERT-22 48-130V50/60HZ-DCy
订货号: 10158073
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 320(g)
参考尺寸: 45mm×86mm×86mm
商品简介:
原产地国: France
  • 扩展参数
常开辅助触点数量: 4
控制电压: 50 Hz 48 ... 130 V/60 Hz 48 ... 130 VDC
额定工作电流 AC-15 (Ie): 4A
额定电压(AC): 690V
是否低功耗线圈:
是否铁路专用:
是否环形接线:
参考价: ¥992.02
提示:注册登陆后,可查看产品详细参数、会员价格及相关促销信息。前往 注册登录
  • -+
  • 品牌:ABB
  • 所属分类:NF系列接触器式中间继电器
  • 商品编号:10158073
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服