进入商城

交流接触器AX50-30-11-36*190V-50Hz/220V60Hz;10139908

产品型号: AX50-30-11-36*190V-50Hz/220V60Hz
订货号: 10139908
单包数量: 1
库存: 11   
最小起订量: 1
单品重量: 1.05(kg)
参考尺寸: 82mm×110mm×108mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
接触器主极极数: 3
主触点NO数量: 3
主触点NC数量: 0
辅助触点NO数量: 1
辅助触点NC数量: 1
额定工作电压: 690 V
额定绝缘电压 (Ui): 690 V
额定冲击耐受电压 (Uimp): 6 kV
额定频率 (f): 50 / 60 Hz
约定发热电流(自由空气) (Ith): (40 °C )100 A
额定工作电流 AC-1 (Ie): (690 V) (40 °C) 100 A
额定工作电流 AC-3 (Ie): (380 / 400 V) (55 °C) 50 A
额定工作功率 AC-3 (Pe): (380 / 400 V) 22 kW
最高电气切换频率: (AC-3) 600 次/小时
最高机械切换频率: 3600 次/小时
额定控制电路电压 (Uc): 50 Hz 190 V / 60 Hz 220 V
周围环境温度: 储存 -60 ... +80 °C / 运行 -40 ... +70 °C
防护等级: 线圈端子 IP20 / 主回路端子 IP10
允许的最高工作海拔: 3000 m
会员价: ¥590.26
参考价: ¥590.26
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:AX系列接触器
  • 商品编号:10139908
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服