进入商城

微型可逆接触器 VB7-30-10*380-415V 40-450Hz;82202319

产品型号: VB7-30-10*380-415V 40-450Hz
订货号: 82202319
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 355(g)
参考尺寸: 96.5mm×57.5mm×46.5mm
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
接触器主极极数: 3+3
常开主触点数量: 3
常开辅助触点数量: 1
额定控制电路电压 (Uc): 380 ... 415 V AC
额定工作电压: 690 V AC
额定频率 (f): 主回路60 Hz/50 Hz/DC
额定绝缘电压 (Ui): 690 V
额定工作功率 AC-3 (Pe): 5.5 kW(400 V)
额定发热电流(自由空气) (Ith): 20 A
防护等级: IP20
机械寿命: 1000万次
最小切换容量: 辅助回路17 V/5 mA
最高电气切换频率: AC-1 300次/h, AC-15 600次/h, AC-3 600次/h, DC-1 600次/h, DC-13 600次/h, DC-3 600次/h
允许的最高工作海拔: 2000 m
接线方式: 螺钉接线
会员价: ¥426.34
参考价: ¥426.34
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:B系列微型接触器
  • 商品编号:82202319
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服