进入商城

微型接触器式中间继电器K6-40E*220-240V 40-450Hz;82202687

产品型号: K6-40E*220-240V 40-450Hz
订货号: 82202687
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 175(g)
参考尺寸: 52.5mm×57.5mm×46.5mm
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
极数: 4
常开辅助触点数量: 4
额定控制电路电压 (Uc): 220 ... 240 V AC
额定工作电流 AC-15 (Ie): 4 A(240 V)
额定工作电流 DC-13 (Ie): 2.5 A(24 V)
额定发热电流(自由空气) (Ith): 6 A
额定工作电压: 辅助回路12 ... 240 V DC/12 ... 500 V AC/DC/690 V
额定绝缘电压 (Ui): 690 V
额定频率 (f): 辅助回路50 Hz/60 Hz/DC, 控制回路 400 Hz/50 Hz/60 Hz, 主回路60 Hz/50 Hz/DC
安装类型: DIN-rail导轨及螺钉安装
最小切换容量: 17 V / 5 mA
防护等级: IP20
最高电气切换频率: AC-15 600次/h, DC-13 600次/h
机械寿命: 1000万次
允许的最高工作海拔: 2000 m
接线方式: 螺钉接线
会员价: ¥201.48
参考价: ¥201.48
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:K系列接触器式中间继电器
  • 商品编号:82202687
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服