进入商城

微型接触器 B7-40-00*380-415V 40-450Hz;82201739

产品型号: B7-40-00*380-415V 40-450Hz
订货号: 82201739
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 175(g)
参考尺寸: 52.5mm×57.5mm×46.5mm
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
接触器主极极数: 4
常开主触点数量: 4
额定控制电路电压 (Uc): 380 ... 415 V AC
额定工作电流 AC-1 (Ie): 20 A
额定工作电压: 12 ... 690 V AC/DC
额定频率 (f): 控制回路400 Hz/50 Hz/60 Hz, 主回路/60 Hz/50 Hz/DC
额定绝缘电压 (Ui): 690 V
额定工作功率 AC-3 (Pe): 5.5 kW (400 V)
额定发热电流(自由空气) (Ith): 20 A
防护等级: IP20
机械寿命: 1000万次
最小切换容量: 主回路17V / 200mA
最高电气切换频率: AC-1 300次/h, AC-15 360次/h, AC-3 600次/h, DC-1 600次/h, DC-13 360次/h, DC-3 600次/h
允许的最高工作海拔: 2000 m
接线方式: 螺钉接线
会员价: ¥218.00
参考价: ¥218.00
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:B系列微型接触器
  • 商品编号:82201739
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服