进入商城

模块化选择操作头部M3SS1-11R;10054938

产品型号: M3SS1-11R
订货号: 10054938
单包数量: 10
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 24(g)
参考尺寸: 48mm×30mm×50mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
手柄类型: 短手柄
位置: 三位置
前圈材质: 黑色塑料
操作头颜色: 红色
功能: 自锁
是否带灯: 带灯
保持位置: A, B, C
防护等级: 前部 IP66
机械寿命: 50万次
周围环境温度: 运行 -25 ... +70 °C / 储存 -30 ... +85 °C
会员价: ¥605.68
参考价: ¥605.68
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:模块化按钮指示灯
  • 商品编号:10054938
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服