进入商城

接触器式中间继电器NX31E-83*48V 50/60Hz;10139961

产品型号: NX31E-83*48V 50/60Hz
订货号: 10139961
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 315(g)
参考尺寸: 44mm×74mm×74mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
辅助触点NO数量: 3
辅助触点NC数量: 1
额定工作电压: 690 V
额定绝缘电压 (Ui): 690 V
额定冲击耐受电压 (Uimp): 6 kV
额定频率 (f): 50 / 60 Hz
额定工作电流 AC-15 (Ie): (220 / 240 V) 4 A
额定工作电流 DC-13 (Ie): (24 V) 6 A / 144 W
约定发热电流(自由空气) (Ith): (40 °C) 16 A
额定控制电路电压 (Uc): 50 Hz 48 V / 60 Hz 48 V
最高电气切换频率: (AC-15) 1200 次/小时,(DC-13) 900 次/小时
最高机械切换频率: 6000 次/小时
防护等级: IP20
周围环境温度: 储存 -60 ... +80 °C / 运行 -40 ... +70 °C
允许的最高工作海拔: 3000 m
会员价: ¥151.68
参考价: ¥151.68
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:NX系列接触器式中间继电器
  • 商品编号:10139961
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服